Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator24V
Application typeUnoFloor
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON1 Master controller
DerivațieFHM-C1
DescriereStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Echilibrare automataDa
Exercițiu supapăDa
Grupă de produseUnoFloors
În domeniul de aplicare WEEEYes
MăsurătoarePrepared for energy meter
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Putere per ieșire [W] [Max]3 W
PWMDa
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Sistem de învățare adaptivăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapa de presiuneAB-PM set
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230V Hz 50
Tip produsWarranty & Service
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
Valoare ridicată a tensiunii nominale la 60 Hz [V]Aluzink steelplate, white powder coated
VersiuneLeft

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută19.5 Kilogram
Greutate netă16.5 Kilogram
Volume82.998 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm