Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3630

10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator24V
Application typeUnoFloor
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON1 Master controller
Descriere10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Echilibrare automataDa
Exercițiu supapăDa
Grupă de produseUnoFloors
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW
Caracteristicile
Valoare
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Putere per ieșire [W] [Max]3 W
PWMDa
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Sistem de învățare adaptivăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapa de presiuneAB-PM set
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230V Hz 50
Tip produsWarranty & Service
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
Valoare ridicată a tensiunii nominale la 60 Hz [V]Aluzink steelplate, white powder coated
VersiuneRight

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30 Kilogram
Greutate netă26 Kilogram
Volume119.091 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424054823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm