Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3628
8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
088X3628
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | 24V |
| Application type | UnoFloor |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Control | ICON1 Master controller |
| Descriere | 8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Echilibrare automata | Da |
| Exercițiu supapă | Da |
| Grupă de produse | UnoFloors |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Măsurătoare | Prepared for energy meter |
| Material Description | UnoFloor Control 8 Loops Right Vert IW |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Putere per ieșire [W] [Max] | 3 W |
| PWM | Da |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2 |
| Sistem de învățare adaptivă | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapa de presiune | AB-PM set |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 60 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230V Hz 50 |
| Tip produs | Warranty & Service |
| Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardoseală | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Valoare ridicată a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Versiune | Right |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 26 Kilogram |
| Greutate netă | 22.5 Kilogram |
| Volume | 93.96 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |