Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3607

7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator24V
Application typeUnoFloor
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON1 Master controller
Descriere7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Echilibrare automataDa
Exercițiu supapăDa
Grupă de produseUnoFloors
În domeniul de aplicare WEEEYes
MăsurătoarePrepared for energy meter
Material DescriptionUnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW
Caracteristicile
Valoare
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Putere per ieșire [W] [Max]3 W
PWMDa
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Sistem de învățare adaptivăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapa de presiuneAB-PM set
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230V Hz 50
Tip produsWarranty & Service
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
Valoare ridicată a tensiunii nominale la 60 Hz [V]Aluzink steelplate, white powder coated
VersiuneLeft

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută25.5 Kilogram
Greutate netă22 Kilogram
Volume97.44 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424054915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm