Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Controlere pentru încălzirea în pardoseală, Unitate a amplificatorului CF2, 230 V

088U0230

Unitate a amplificatorului CF-RU

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru24V actuators
Afișaj (da/nu)Nu
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS UEYes
Depth (EF000049)211
DescriereUnitate a amplificatorului CF-RU
Descrierea produselorUnitate a amplificatorului pentru sistem CF2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frecvență transmisie [MHz]868.42 MHz
Grad de protecție IPIP21
Grupă de produseControlere pentru încălzirea în pardoseală
Height (EF000040)76
În domeniul de aplicare WEEEYes
În pereteNu
Caracteristicile
Valoare
InstalareConectat
InterfețeFără fir
Material DescriptionRepeater Unit Danfoss CF-RU
Opțiune senzor podeaNu
Pe pereteDa
Product line34
Reglare temperaturăNu
Sistem de învățare adaptivăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireRepetor
Tip produsUnitate a amplificatorului CF2
Transmisie wireless [m] [Max]30 m
UtilizareFor range extension
Width (EF000008)165

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.404 Kilogram
Greutate netă0.364 Kilogram
Volume2.646 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk