Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Cabluri de încălzire, ECflex 6T, 115 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230, 720 W

088L6444

ECflex 6T 115m 230V 720W

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 140F1208

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]386 mm
AplicațieCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cablu pe tamburNu
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECflex 6T 115m 230V 720W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru de îndoire [mm] [Min]42 mm
Diametrul cablului [mm]6.9 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
Garanție [An]20
Grupă de produseCabluri de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]120 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorXLPE
Lățime pachet [mm]386 mm
Lungime cablu [m]115.000 m
Lungimea cablului rece [m]2.3 m
Material DescriptionECflex 6T 115m 230V 720W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere de încălzire [W/m]720 W
Puterea cablului [W/m]6 W/m
Rezistența cablului [Ohm]74.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>500 N
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tăiat la lungimea potrivităNu
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]80 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip produsECflex 6T
Versiune produsReady-made

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.292 Kilogram
Greutate netă7.22 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.021 Metru cub
EAN/UPC5703466245828