Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cabluri de încălzire, ECaqua 9T, 130 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230, 1170 W

088L0069

ECaqua 9T 1170W 230V 130m

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 140F0019

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]386 mm
AplicațiePipe / tank frost protection
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cablu pe tamburNu
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereECaqua 9T 1170W 230V 130m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru de îndoire [mm] [Min]50 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
Garanție [An]20
Grupă de produseCabluri de încălzire
Înălțime pachet [mm]120 mm
Înălțimea cablului [mm]7.0 mm
Înveliș de protecție cabluÎmpletitură din cupru
Înveliș exteriorMDPE
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorXLPE
Lățime pachet [mm]386 mm
Lățimea cablului [mm]7.00 mm
Lungime cablu [m]130.000 m
Lungimea cablului rece [m]2.3 m
Material DescriptionECaqua 9T 130m 230V 1170W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere de încălzire [W/m]1170 W
Puterea cablului [W/m]9 W/m
Rezistența cablului [Ohm]45.2000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>650 N
Tăiat la lungimea potrivităNu
Temperatură apă [°C] [Max]23 °C
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]65 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]85 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip produsECaqua 9T
Versiune produsReady-made

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.547 Kilogram
Greutate netă6.482 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.021 Metru cub
EAN/UPC5703466145418