Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cabluri de încălzire, ECaqua 9T, 70 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230, 630 W

088L0063

ECaqua 9T 630W 230V 70m

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 140F0013

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]386 mm
AplicațiePipe / tank frost protection
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cablu pe tamburNu
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereECaqua 9T 630W 230V 70m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru de îndoire [mm] [Min]50 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
Garanție [An]20
Grupă de produseCabluri de încălzire
Înălțime pachet [mm]120 mm
Înălțimea cablului [mm]7.0 mm
Înveliș de protecție cabluÎmpletitură din cupru
Înveliș exteriorMDPE
Izolație conductorXLPE
Caracteristicile
Valoare
Lățime pachet [mm]386 mm
Lățimea cablului [mm]7.00 mm
Lungime cablu [m]70.000 m
Lungimea cablului rece [m]2.3 m
Material DescriptionECaqua 9T 70m 230V 630W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere de încălzire [W/m]630 W
Puterea cablului [W/m]9 W/m
Rezistența cablului [Ohm]84.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>650 N
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tăiat la lungimea potrivităNu
Temperatură apă [°C] [Max]23 °C
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]65 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]85 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip produsECaqua 9T
Versiune produsReady-made

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.938 Kilogram
Greutate netă3.899 Kilogram
Volume0.021 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466145357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm