Cabluri de încălzire, ECaqua 9T, 3 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230, 25 W
088L0050
ECaqua 9T 25W 230V 3m
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Înlocuire recomandată: 140F0000
088L0050
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 386 mm |
| Aplicație | Pipe / tank frost protection |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu pe tambur | Nu |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 3 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Connected load (EF004148) | 25-25 |
| Connection voltage (EF005502) | 230-230 |
| Descriere | ECaqua 9T 25W 230V 3m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
| Garanție [An] | 20 |
| Grupă de produse | Cabluri de încălzire |
| Heating conductor load (EF002197) | 9 |
| Înălțime pachet [mm] | 54 mm |
| Înălțimea cablului [mm] | 7.0 mm |
| Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
| Înveliș exterior | MDPE |
| Izolație conductor | XLPE |
| Lățime pachet [mm] | 386 mm |
| Lățimea cablului [mm] | 7.00 mm |
| Length (EF001438) | 3000 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Length of cold conductors (EF002201) | 2300 |
| Lungime cablu [m] | 3.000 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 2.3 m |
| Material Description | ECaqua 9T 3m 230V 25W |
| Model (EF000010) | Heating cable |
| Nu conține plumb | Da |
| Number of cold conductors (EF002200) | 1 |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere de încălzire [W/m] | 25 W |
| Puterea cablului [W/m] | 9 W/m |
| Resistance (EF002431) | 2116 |
| Rezistența cablului [Ohm] | 2116.0000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | >1500 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | >650 N |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable as outdoor surface heating (EF009900) | FALSE |
| Suitable as roof surface heating (EF009901) | FALSE |
| Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
| Temperatură apă [°C] [Max] | 23 °C |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Thickness (EF000125) | 5.7 |
| Tip cablu rece | DTCL |
| Tip produs | ECaqua 9T |
| Versiune produs | Ready-made |
| Width (EF000008) | 0.39 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.695 Kilogram |
| Greutate netă | 0.688 Kilogram |
| Volume | 0.008 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466145227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |