Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Repartitor de costuri de căldură, Tip sistem dispozitiv: Vizual, Senzor de la distanță cu cablu de 1,5 m lungime

088H2344

Senzor vizual de la distanță INDIV-X-10VT HCA

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieRepartizare costuri căldură
AprobareSE15 H002 DF
Autonomia bateriei [ani]10 ani
Autoritate care aprobăIGE
Baterii alimentareBaterie cu litiu de 3 V
Clasa de protecțieIP52
Culoare carcasăRAL 9010 Alb
DescriereSenzor vizual de la distanță INDIV-X-10VT HCA
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensiuni (lungime x lățime x adâncime)90.5 x 38 x 28 mm
Greutate fără placa spate [g]49 g
Grupă de produseContoare de energie
Început contorizare în perioada de încălzire25 °C – 40 °C (programabil)
Început contorizare în terminarea perioadei de încălzire25 °C – 40 °C (programabil)
Interval putere radiator [W] [Max]16000 W
Interval putere radiator [W] [Min]4 W
Limită inferioară temperatură [Min]55 °C
Limită superioară temperatură [Max]120 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu senzor de la distanță [m]2 m
Măsuri opționaleUnitate de măsură
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Product line08
Senzor temperatură[°C] [Min]0 °C
Sistem de măsurareSenzor unic cu senzor de pornire
StandardEN834
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Temperatură senzor [°C] [Max]120 °C
Tip de afișaj(LCD) cu 6 cifre (000000 - 999999)
Tip produsRepartitor de costuri de căldură
Tip senzori de temperaturăNTC, îmbătrânit prematur
Tip sistem dispozitivVizual
Versiune dispozitivSenzor de la distanță cu cablu de 1,5 m lungime

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.07 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425117237