Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru permisApă (AGFW FW510)
AplicațieÎncălzire
Autonomia bateriei [ani]12 ani
Clasa ambientalăE1 / M1
Clasa de protecție calculatorIP54
Clasa de protecție senzor de debitIP54
Debit [m³/h]1.50 m³/h
Debit [m³/h] [Max]3.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.02 m³/h
DescriereM-Cal 447/1,5/tur/DN15/Puls
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]15 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Grupă de produseContoare de energie
Instalare senzori de temperaturăDirect
Lungime cablu senzori de temperatură [m]1.5 m
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Modul interfață slot 1ieșire impuls
Caracteristicile
Valoare
Presiune nominală [bar]16 bar
Principiul de măsurare a debituluiMecanic (multi-jet)
Product line08
Standard de aprobareMID DE-07-MI004-PTB030
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]55 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsM-Cal Compact
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarebaterie
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energiekWh
Versiunea de montajÎnainte

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.85 Kilogram
Greutate netă0.85 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.774 Litru
EAN/UPC5710104051697