Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru permisApă (AGFW FW510)
AplicațieÎncălzire
Clasa ambientalăE1 / M1
Clasa de protecție senzor de debitIP54
Debit [m³/h]0.60 m³/h
Debit [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.01 m³/h
Debit de pornire [l/h]1.0 L/h
DescriereSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Grupă de produseContoare de energie
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Presiune nominală [bar]16 bar
Caracteristicile
Valoare
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
Standard de aprobareMID DE-09-MI004-PTB011
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]55 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip produsSONO 1500 CT
Tip tensiune de alimentarenerelevant / extern
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]95 % RH
Valoare puls volum [l/impuls]1.0 l/puls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută16.9 Kilogram
Greutate netă16.9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104057422