Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire
Autonomia bateriei [ani]11 ani
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2 / M2
Clasa de protecție calculatorIP54
Debit [m³/h] [Max]1900.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]560.00 m³/h
DescriereINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Instalare senzori de temperaturăTeci
Lungime cablu senzori de temperatură [m]4.9 m
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Caracteristicile
Valoare
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Product line08
Standard de aprobareMID DE-10-MI004-PTB008
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip produsINFOCAL 8
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentare1 baterie celulară AA
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energieMWh (cu 1 zecimală)
Valoare puls volum [l/impuls]50.0 l/puls
Versiunea de montajTemperatură joasă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.83 Kilogram
Greutate netă0.31 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume6.622 Litru
EAN/UPC5710104051253