Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Calitatea carcaseiIP20
DescriereECA 61 Panou comandă la distanță
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - Regulator electronic
Lungime cablu magistrală [m]50 m
Material DescriptionECA 61
Product line08
Standard de aprobareEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Caracteristicile
Valoare
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-40 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]70 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-40 °C
Tip produsECA 61
Versiunea de montajMontat pe perete

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.246 Kilogram
Greutate netă0.2 Kilogram
Volume0.954 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm