Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru permisApă (AGFW FW510)
AplicațieÎncălzire
Clasa ambientalăE1 / M1
Clasa de protecție senzor de debitIP54
Debit [m³/h]40.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Debit de pornire [l/h]80.0 L/h
DescriereSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]80 mm
Dimensiuni racordDN 80
Grupă de produseContoare de energie
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Caracteristicile
Valoare
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
Standard de aprobareGOST
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]55 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip produsSONO 1500 CT
Tip tensiune de alimentarenerelevant / extern
Tipuri de conexiuniflanșă
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]95 % RH
Valoare puls volum [l/impuls]100.0 l/puls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.407 Kilogram
Greutate netă12.407 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume29.36 Litru
EAN/UPC5710104060866