Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Control aparat refrig. (TXV), EKC 202B

084B8691

Funcție: 3 ieşiri, 2 senzori de temp., Dl, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Tip de comunicare: MODBUS opţional; LON opţional,, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 30

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACIntertek Semco
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsControl aparat refrig. (TXV)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControl refrigerare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Funcție3 ieşiri, 2 senzori de temp., Dl
Grupă de produseControl cameră și vaporizator
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareFără fişe de conexiuni
Material DescriptionEKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Număr max. de compresoare1 buc
Număr max. de vaporizatoare1 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic084B8522
Putere consumată [VA]2.0 VA
Servisabilnu
Spec. Setări din fabricăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temp. Suport senzorNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip controlerRefrig. Controler (Temp.)
Tip de comunicareLON opţional,MODBUS opţional
Tip produsEKC 202B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.214 Kilogram
Greutate netă0.195 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.472 Litru
EAN/UPC5702428407540