Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Control aparat refrig. (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funcție: 2 ieşiri, 1 senzor de temp., Tensiune alimentare [V] CA: 230, Tip de comunicare: LON opţional, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 30

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsControl aparat refrig. (TXV)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControl refrigerare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Funcție2 ieşiri, 1 senzor de temp.
Grupă de produseControl cameră și vaporizator
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Număr max. de compresoare1 buc
Număr max. de vaporizatoare1 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]1.5 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip controlerRefrig. Controler (Temp.)
Tip de comunicareLON opţional
Tip produsEKC 202A1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.183 Kilogram
Greutate netă0.159 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.506 Litru
EAN/UPC5702428841801