Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Intrări analogice (AI) [pc]: 7, Ieșiri analogice (AO) [pc]: 2

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164B
Afișare frontalăDa
AprobareC-TICKCECMIMEAC
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsControler unitate condensare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareUnitate condensare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler Optyma
Grupă de produseControl compresor/condensator
Caracteristicile
Valoare
Ieșire TRIAC1 buc
Ieșiri analogice (AO) [pc]2 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]5 buc
Informații suplimentareWithout terminals
Intrări analogice (AI) [pc]7 buc
Intrări digitale (DI) [pc]3 buc
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]5.0 VA
Servisabilnu
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip controlerControler unitate condensare
Tip de comunicareMODBUSRS485
Tip produsOptyma Plus controller

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.482 Kilogram
Greutate netă0.429 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.013 Litru
EAN/UPC5702428969345