Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

Intrări analogice (AI) [pc]: 7, Ieșiri analogice (AO) [pc]: 2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164B
Afișare frontalăDa
AprobareC-TICKCECMIM
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsControler unitate condensare
Denumire produs dosar SCIPOptyma Plus controller
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareUnitate condensare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
FuncțieControler Optyma
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșire TRIAC1 buc
Ieșiri analogice (AO) [pc]2 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]5 buc
Informații suplimentareIncl.terminals
Intrări analogice (AI) [pc]7 buc
Intrări digitale (DI) [pc]3 buc
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
Nr. dosar SCIP55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]5.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip controlerControler unitate condensare
Tip de comunicareMODBUSRS485
Tip produsOptyma Plus controller

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută632 Gram
Greutate netă628 Gram
Volume2.003 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm