Controler superîncălzire, EKD 316
084B8040
Tip de comunicare: MODBUS, Tensiune alimentare [V] CA: 24
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
084B8040
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Aprobare | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Controler superîncălzire |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Control vană electronică |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Metodă de montare | Şină DIN |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 084B8140 |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Tip de comunicare | MODBUS |
| Tip ieșire valvă | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| Tip produs | EKD 316 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.216 Kilogram |
| Greutate netă | 0.163 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.633 Litru |
| EAN/UPC | 5702428099851 |