Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Controler pachet, AK-PC 560

084B8013

Funcție: 1 control aspiraţie şi 1 condensator, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: ETHER,; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164BEKA 165
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEAC
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsControler pachet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Funcție1 control aspiraţie şi 1 condensator
Grupă de produseControl compresor/condensator
Informații suplimentareGen. Versiune
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Număr max. de compresoare7 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip controlerControl. pachet pentru spirală digitală
Tip de comunicareETHER,LON,MODBUS
Tip produsAK-PC 560

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.536 Kilogram
Greutate netă0.45 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.07 Litru
EAN/UPC5702428433525