Danfoss logo
AK-PC 530

Controler pachet, AK-PC 530

084B8007

Funcție: 1 control aspiraţie şi 1 condensator, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: LON; ETHER, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G0283

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEAC
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Caracteristici produsPresiune condensator flotantFuncţie de recuperare a călduriiRestabilire noapteOptimizare P0Slot plugin
Conectori I/O max.33 buc
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler pachet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Funcție1 control aspiraţie şi 1 condensator
Grupă de produseControl compresor/condensator
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareGen. Versiune
Intrare control capacitatePresiune/Temperatură
Material DescriptionAK-PC 530,, Pack Controller
Max. intrări alarmă suplim.5 buc
Mod capacitate compresorTreaptă
Mod control capacitateNZ
Mod control ventilatorP/PI
Nr. semnale compr. safty max.1 buc
Număr max. de compresoare8 buc
Număr max. de ventilatoare8 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip controlerControler pachet
Tip de comunicareETHERLON
Tip produsAK-PC 530

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.576 Kilogram
Greutate netă0.44 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.967 Litru
EAN/UPC5702428081153