Danfoss logo
EKC 313

Controler injecţie lichid, EKC 313

084B7253

Funcție: Cascadă CO2, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCELLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Caracteristici produsConformitate CO2Control cascadăSlot plugin
Conectori I/O max.8 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produsControler injecţie lichid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareSchimbător de căldură cascadă
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieCascadă CO2
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControl compresor/condensator
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Nr de intrări de senzor2 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip controlerControler refrigerare
Tip de senzorSenzor presiune, AKS2050PT 1000
Tip ieșire valvăETS (EEV)ICMT+ICAD
Tip produsEKC 313

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.328 Kilogram
Greutate netă0.32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.533 Litru
EAN/UPC5702423294237