Danfoss logo
EKC 326

Controler răcitor gaz, EKC 326A

084B7252

Funcție: Răcitor gaz pentru CO2, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalăDa
AprobareCEEACLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Caracteristici produsIeşire alarmăConformitate CO2Slot plugin
Conectori I/O max.8 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produsControler răcitor gaz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareRăcitor gaz
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieRăcitor gaz pentru CO2
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControl compresor/condensator
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip controlerControler refrigerare
Tip de senzorSenzor presiune, AKS20501 x Pt 1000
Tip ieșire valvăCMMCMMTETSICMT+ICAD
Tip produsEKC 326A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.337 Kilogram
Greutate netă0.314 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.575 Litru
EAN/UPC5702428434416