Danfoss logo
EKC 319A

Controler injecţie lichid, EKC 319A

084B7251

Funcție: Controler injecţie lichid, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCEEACLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produsControler injecţie lichid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControl injecţie lichid
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler injecţie lichid
Grupă de produseControl compresor/condensator
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]5.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip controlerControler refrigerare
Tip produsEKC 319A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.347 Kilogram
Greutate netă0.32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.553 Litru
EAN/UPC5702428088503