Danfoss logo
EKC 315A

Controler superîncălzire, EKC 315A

084B7249

Intrări analogice (AI) [pc]: 2, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEEACLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsControler superîncălzire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseControl vană electronică
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareSetări speciale pentru Japonia
Intrări analogice (AI) [pc]2 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Metodă de montareŞină DIN
Opțiuni com. dateLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Putere consumată [VA]5.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip ieșire valvăAKVAKVAICM (+ICAD)
Tip produsEKC 315A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.34 Kilogram
Greutate netă0.32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541