Danfoss logo
EKC 315A

Controler superîncălzire, EKC 315A

084B7086

Intrări analogice (AI) [pc]: 2

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsControler superîncălzire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControl vană electronică
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]2 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionEKC 315A, Superheat controller
Metodă de montareŞină DIN
Opțiuni com. dateLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Putere consumată [VA]5.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip ieșire valvăAKVAKVAICM (+ICAD)
Tip produsEKC 315A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.354 Kilogram
Greutate netă0.32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.556 Litru
EAN/UPC5702428079174