Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Controler temperatură mediu, EKC 367

084B7083

Opțiuni com. date: LON RS 485, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsControler temperatură mediu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseControl cameră și vaporizator
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionEKC 367, KVQ Medie temp. Regulator
Metodă de montareŞină DIN
Opțiuni com. dateLON RS 485
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Putere consumată [VA]5.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip ieșire valvăKVQ
Tip produsEKC 367

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.367 Kilogram
Greutate netă0.32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.562 Litru
EAN/UPC5702428407564