AK-OB55 LON
084B4070
Funcție: Modul opțional, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
084B4070
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Modul de comunicare |
| Denumire produs dosar SCIP | Communication module-AK-OB55 LON |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD disponibil | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Modul opțional |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| Nr. dosar SCIP | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 084B4192 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de comunicare | LON RS-485 |
| Tip produs | AK-OB55 LON |
| Utilizat pentru produs | AK-CC55 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.05 Kilogram |
| Greutate netă | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.255 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |