Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Tip controler: Gateway, Informații suplimentare: 9-12VA.C./D.C.

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate pe format de ambalaj21 buc
Consum electric [W]2.5 W
Denumire produsGateway
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Domeniu de aplicareComunicare date
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțiePC de bază, Danbuss, RS232
Grupă de produseElectron. control accessories
Informații suplimentare9-12VA.C./D.C.
Caracteristicile
Valoare
Limbă produsEngleză
Material DescriptionAKA 241, BASIC-PC
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA12 V
Tensiune alimentare [V] CC12 V
Tip controlerGateway
Tip de comunicareDANBUSS
Tip produsAKA 241

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.239 Kilogram
Greutate netă0.2 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.941 Litru
EAN/UPC5702428407472