Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

Controler cameră depozitare la rece, AK-RC113

080Z3222

Funcție: Managementul camerelor reci, Tensiune alimentare [V] CA: 400, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsControler cameră depozitare la rece
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareUnitate condensare
EchipamentIncl. 2 senzori
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieManagementul camerelor reci
Grupă de produseControl cameră și vaporizator
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareInterval curent 3kW/ 7-10A
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
Număr max. de compresoare1 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]10.0 VA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip controlerControl. Optyma 3 faze (4HP)
Tip de comunicareRS485 Modbus
Tip ieșire valvă(TXV)
Tip produsAK-RC113

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7322 Gram
Greutate netă7000 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume21.938 Litru
EAN/UPC5702428669092