Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Controler cameră depozitare la rece, AK-RC111

080Z3220

Funcție: Managementul camerelor reci, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsControler cameră depozitare la rece
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareUnitate condensare
EchipamentIncl. 2 senzori
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieManagementul camerelor reci
Grupă de produseControl cameră și vaporizator
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Număr max. de compresoare1 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]7.0 VA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip controlerControl. Optyma 1 fază (2HP)
Tip de comunicareRS485 Modbus
Tip ieșire valvă(TXV)
Tip produsAK-RC111

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.706 Kilogram
Greutate netă1.31 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume8.072 Litru
EAN/UPC5702428669078