Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Senzor de detectare a gazelor, DGS

080Z2830

Tip senzor 1: Infraroşu, Interval de refrig. [ppm] senzor 1: 0 - 20000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR744
AprobareCEETL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [A]0.25 A
Denumire produsSenzor de detectare a gazelor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseSenzori
Întârziere răspuns [s]0 s
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Max]20000 ppm
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Min]0 ppm
Interval de temperatură [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-31 °F
Caracteristicile
Valoare
Limite de alarmă ridicate [ppm] senzor 15000 ppm
Limite de alarmă scăzută [ppm] senzor 15000 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
Piese inclusePresetupe cabluCert. de calibrare
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]27 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]21 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]29.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]19.00 V
Tip produsDGS
Tip senzor 1Infraroşu
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]90 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]15 % RH
Versiune detectare gazR744

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută373 Gram
Greutate netă263 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.24 Litru
EAN/UPC5715162982761