Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Manager sistem, AK-SC 255

080Z2530

Tip controler: Controler sistem, Domeniu de aplicare: Sistem de monitorizare, Tip de comunicare: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080Z4028

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișare frontalăDa
AprobareC-TICKCEc UL us
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Consum curent [mA]100 mA
Denumire produsManager sistem
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Domeniu de aplicareSistem de monitorizare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieCon. refrigerare supermarket
Grupă de produseSoluții de supraveghere
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]21.6 VA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip controlerControler sistem
Tip de comunicareETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Tip produsAK-SC 255

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.082 Kilogram
Greutate netă2.7 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428453554