Danfoss logo
Wire

Senzor de detectare a gazelor, DGS-IR-CO2-FS

080Z2293

Funcție: Pentru CO2

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR744
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clasa carcaseiIP66
Consum curent [mA]200 mA
Denumire produsSenzor de detectare a gazelor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțiePentru CO2
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSenzori
Informații suplimentareVal. de referinţă alarmă: 5000 ppm
Interval temperatură [°C] [Max]50 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]24 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]12 V
Tip produsDGS-IR-CO2-FS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.814 Kilogram
Greutate netă0.629 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.858 Litru
EAN/UPC5702428830805