Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR744
AprobareCEEAC
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
Clasa carcaseiIP66
Consum curent [mA]200 mA
Denumire produsGas detecting sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieRemote, for CO2, 3m
Grupă de produseSensors
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareAlarm Set Point: 5000 ppm
Interval temperatură [°C] [Max]50 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]24 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]12 V
Tip produsDGS-CO2-FS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.872 Kilogram
Greutate netă0.79 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.966 Litru
EAN/UPC5702428830812