Danfoss logo
AK-PC 783A

Controler pachet, AK-PC 783A

080Z0193

Funcție: Pachet cu Cascadă, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: RJ11 (CAN) către afișaj; RS232; LON RS485, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164BMMIGRS2
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsConformitate CO2Control cascadăMonitorizare eroare condensatorCom. externă inclusăPresiune condensator flotantFuncţie de recuperare a călduriiReducere sarcinăRestabilire noapteOptimizare P0
Conectori I/O max.160 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler pachet
Denumire produs dosar SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțiePachet cu Cascadă
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
Informații suplimentareHFC/CO2, HC/CO2
Instrumente de programareAK-ST 500
Intrare control capacitatePresiune
Caracteristicile
Valoare
Intrări analogice (AI) [pc]11 buc
Limbă produsChinezăCehăDanezăOlandezăEnglezăFinlandezăFrancezăGermanăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolă
Managementul uleiuluiDa, cu CO2
Material DescriptionAK-PC 783A, Pack Controller
Max. comenzi PI suplim.3 buc
Max. intrări suplim. senzori de presiune3 buc
Max. intrări alarmă suplim.10 buc
Max. intrări analogice suplim.3 buc
Max. intrări termostate suplim.3 buc
Mod capacitate compresorTreaptă/Viteză
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Nr. dosar SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Nr. modul extensie max.11 buc
Nr. semnale compr. safty max.6 buc
Număr max. de compresoare12 buc
Număr max. de ventilatoare8 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare [V] CC24 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip controlerControler pachet
Tip de comunicareRJ11 (CAN) către afișajLON RS485RS232USB-B to PC
Tip produsAK-PC 783A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.941 Kilogram
Greutate netă0.645 Kilogram
Volume5.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428977562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm