Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Controler răcitor apă, AK-CH 650

080Z0132

Funcție: Răcitor apă, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: RS232; LON RS485, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164B
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsCom. externă inclusăPresiune condensator flotantFuncţie de recuperare a călduriiReducere sarcinăRestabilire noapteOptimizare P0Control pompă
Conectori I/O max.80 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler răcitor apă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControl răcitor apă
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieRăcitor apă
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
Instrumente de programareAK-ST 500
Intrare control capacitateTemperatură
Intrări analogice (AI) [pc]11 buc
Caracteristicile
Valoare
Limbă produsChinezăCehăDanezăOlandezăEnglezăFinlandezăFrancezăGermanăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolăSwedish
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Max. intrări suplim. senzori de presiune5 buc
Max. intrări alarmă suplim.10 buc
Max. intrări analogice suplim.5 buc
Max. intrări termostate suplim.5 buc
Mod capacitate compresorTreaptă/Viteză
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Nr. modul extensie max.11 buc
Nr. semnale compr. safty max.6 buc
Număr max. de compresoare6 buc
Număr max. de ventilatoare8 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare [V] CC24 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip controlerControler răcitor
Tip de comunicareLON RS485RS232
Tip produsAK-CH 650

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.938 Kilogram
Greutate netă0.645 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume6.248 Litru
EAN/UPC5702428149822