Danfoss logo
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply 080Z0058

Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0058

Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Denumire produsSursă de alimentare
Denumire tipAK-PS 130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțiePower supply, 24V DC, 1.3 Amp
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseElectron. control accessories
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareDimensiune: 36 x 90mm
Material DescriptionAK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsPower supply

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.172 Kilogram
Greutate netă0.13 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.548 Litru
EAN/UPC5715162794760