Control termostat electronic, EETc 21
080N0013
Tensiune alimentare [V] CA: 120, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 150
080N0013
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Ax | CU OPRITOR |
| Baterie inclusă | No |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 150 buc |
| Clasificare releu principal | 16(16) A |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Contacte aux., NU [pc] | 0 buc |
| Denumire produs | Control termostat electronic |
| Denumire produs dosar SCIP | EETc and EETa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune terminal tip săgeată [mm] | 6,3 x 0,8 mm fişă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Refrigeration Controller |
| Grupă de produse | Regulatoare de temperatură |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact, 2 relay,120 V, 50/60 Hz 150 |
| Nr. dosar SCIP | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| Numărul de terminale [buc] | 4 buc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Setare de temp. | Knob |
| Strat | PCB CU STRAT DE ACOPERIRE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 120 V |
| Tip produs | EETc 21 |
| Tip senzor condensator | 080N0307 - 0308 |
| Tip senzor de temp. | 080N0300 - 0303 |
| Tip senzor dezghețare | 080N0304 - 0306 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.085 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.36 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |