Control refrig. electronic, ERC 214
080G3296
Intrări digitale (DI) [pc]: 1, Tensiune alimentare [V] CA: 197 - 250, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 30
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Înlocuire recomandată: 080G3463
080G3296
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | CECQCEACENECNSFcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Control refrig. electronic |
| Denumire produs dosar SCIP | ERC21x, EKC 22x |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Domeniu de aplicare | Uşă din sticlă comercializare |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Regulatoare de temperatură |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 4 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 3 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 1 buc |
| Material Description | DEL ERC 214,Controller,RED LED, 230V,I-P |
| Nr. dosar SCIP | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 250 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 197 V |
| Tip controler | Refrigerare comercială |
| Tip produs | ERC 214 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 238 Gram |
| Greutate netă | 238 Gram |
| Volume | 0.465 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |