Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Control refrig. electronic, ERC 211

080G3288

Intrări digitale (DI) [pc]: 0, Tensiune alimentare [V] CA: 197 - 250, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 30

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G3459

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCECQCEACENECNSFcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsControl refrig. electronic
Denumire produs dosar SCIPERC21x, EKC 22x
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Domeniu de aplicareUşă din sticlă comercializare
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Ieșiri digitale (DO) [pc]1 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]2 buc
Intrări digitale (DI) [pc]0 buc
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller, RED LED,230V,I-P
Nr. dosar SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]250 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]197 V
Tip controlerRefrigerare comercială
Tip produsERC 211

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută238 Gram
Greutate netă172 Gram
Volume0.465 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428899284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm