Danfoss logo
ERC 112D - Front

Control refrig. electronic, ERC 112D

080G3273

Intrări digitale (DI) [pc]: 1, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 27

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj27 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsControl refrig. electronic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Domeniu de aplicareUşă din sticlă comercializare
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Ieșiri digitale (DO) [pc]4 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]4 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionDEL ERC 112D BLUE LED, GDM
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip controlerRefrigerare comercială
Tip produsERC 112D

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.138 Kilogram
Greutate netă0.013 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.416 Litru
EAN/UPC5702428974356