Danfoss logo
RDI 107A - Front

Afişaj, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj54 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I7(a)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsAfişaj
Denumire produs dosar SCIPRDI 107A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Domeniu de aplicareUşă din sticlă comercializare
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Ieșiri digitale (DO) [pc]1 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]2 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Nr. dosar SCIPb3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tensiune alimentare [V] CC12 V
Tip controlerRefrigerare comercială
Tip produsRDI 107A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.083 Kilogram
Greutate netă0.083 Kilogram
Volume0.383 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm