Danfoss logo
ERC 112D - Front

Control refrig. electronic, ERC 112C

080G3212

Intrări digitale (DI) [pc]: 1, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 27

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G3493

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj27 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsControl refrig. electronic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Domeniu de aplicareFrigidere/congelatoare com.
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Ieșiri digitale (DO) [pc]4 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]4 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip controlerRefrigerare comercială
Tip produsERC 112C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.129 Kilogram
Greutate netă0.077 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.417 Litru
EAN/UPC5702428481762