Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Control refrig. electronic, ERC 101A

080G3133

Intrări digitale (DI) [pc]: 1, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G3231

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produsControl refrig. electronic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Domeniu de aplicareUşă din sticlă comercializare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Ieșiri digitale (DO) [pc]1 buc
Intrări analogice (AI) [pc]2 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip controlerRefrigerare comercială
Tip produsERC 101A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.093 Kilogram
Greutate netă0.092 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.281 Litru
EAN/UPC5702428842396