Danfoss logo
NTC sensor

Senzor de temperatură, ETN, 6 m

080G2039

Funcție: Senzor dulap, Lungime cablu [in]: 239.22

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Conector terminaleConector margine RAST2.5
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSenzor de temperatură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieSenzor dulap
Grupă de produseSenzori
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu [in]239.22 in
Lungime cablu [m]6.000 m
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
Numărul de terminale [buc]3 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsETN
Utilizat pentru produsERCETC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.219 Kilogram
Greutate netă0.17 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.875 Litru
EAN/UPC5702428492836