Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Controler program., 8 relee, MCX08M2

080G0335

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]10.0 W
Denumire produsControler program., 8 relee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Caracteristicile
Valoare
Ieșiri analogice (AO) [pc]4 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]8 buc
Intrări digitale (DI) [pc]8 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0180
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
SonerieDa
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX08M2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.642 Kilogram
Greutate netă0.6 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.867 Litru
EAN/UPC5715162711668