Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Controler program., 15 relee, MCX152V

080G0319

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]27.0 W
Denumire produsControler program., 15 relee
Denumire tipMCX152V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]15 buc
Informații suplimentareIntrare baterie de rezervă
Intrări analogice (AI) [pc]14 buc
Intrări digitale (DI) [pc]18 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0308
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX152V
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută995 Gram
Greutate netă777 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.951 Litru
EAN/UPC5715162711651