Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Utilizat pentru produs: AK-PC 7xx, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 34

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCECMIMGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj34 buc
Caracteristici produsSonerie
Clasa carcaseiIP65
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Consum electric [W]1.6 W
Denumire produsAfişaj
Denumire tipAK-MMI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
FuncțieAfişaj LCD pentru AK-PC 7xx
Grupă de produseElectron. control accessories
Informații suplimentareIncl. conectori
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Metodă de montareIntegratPanou
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]30.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]12.00 V
Tip de comunicareRS232
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsAK-PC 7xx

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.254 Kilogram
Greutate netă0.184 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.926 Litru
EAN/UPC5702428819732